Ångslangskoppling

Ångslangskopplingar

EN 14 423/DIN 2826

Utvändig gänga

Med mässingkrage.

Invändig gänga

Med mässingkrage.
Novapress®-packning.

Teknisk information

material
ST = Stål
storlek
Från DN 1/2" till DN 2"
gänga
BSPP/NF ISO 228-1
packningar
Novapress®
Ånga: +210°C
Hetvatten: +120°C

Tekniska ritningar

Nedladdningar

Produktblad

Ångslangskoppling produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information