SMS

SMS

SMS 1145

Invändig gänga

Räfflad presskoppling.
För låsring.

Mutter

Utvändig gänga

Räfflad presskoppling.
För låsring.

Teknisk information

material
SS = Rostfritt stål
storlek
Från DN 25 till 100 mm
gänga
SMS 681

Tekniska ritningar

Male part

Female part

Nut

Gasket

DN F  d

25

1"

40 x 1/6"

22,5
38 1"1/2 60 x 1/6" 35,5
51 2" 70 x 1/6" 48,5
63 2"1/2 85 x 1/6" 60,5
76 3" 98 x 1/6" 72,9
104 4" 125 x 1/4" 100
A d

35,5

22,5

55 35,5
65 48,5
80 60,5
93 72,9
118 100
F A B L

40 x 1/6"

51

32,5

19

60 x 1/6" 74 48,5 23
70 x 1/6" 84 61 24
85 x 1/6" 100 74 28
98 x 1/6" 114 87 30
125 x 1/4" 138 113 31
A B C

32

25

22,5

48 38 35,5
61 51 48,5
73,5 63,5 60,5
86 76 72,9
116 104 100

Nedladdningar

Produktblad

SMS produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information