Slät presskoppling

Slät presskoppling

DIN 2817/DIN EN 14 420-5

Invändig gänga

Rostfritt stål

Invändig gänga

Mässing

Utvändig gänga

Rostfritt stål

Teknisk information

material
AL = Aluminium
BR = Mässing
ST = Stål
SS = Rostfritt stål
PP = Polypropylen
storlek
Från DN 13 till 150 mm

Tekniska ritningar

DN

13

19
25
32
38
50
65
75
100
125
150

Nedladdningar

Produktblad

Slät presskoppling produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information