Secure Camlock

Secure Camlock

MIl C-27487

Kopplare BW

Säker typ D DIN 2828

Säker typ C

Med slät stolpe DIN 2817

Teknisk information

material
SS = Rostfritt stål
storlek
Från DN 3/4" till DN 4"
gänga
BSPP/NF ISO-1
packningar
NBR

Tekniska ritningar

DN mm B

15

32

20 42
25 46
32 56
40 64
50 76
65 87
80 103
100 132
125 162
150 194

Nedladdningar

Produktblad

Secure Camlock produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information