MACON

Macon

Invändig gänga

Räfflad presskoppling. För låsring.

Mutter

Utvändig gänga

Räfflad presskoppling. För låsring.

Teknisk information

material
SS = Rostfritt stål
storlek
Från DN 25 till 100 mm
gänga
MACON

Tekniska ritningar

DN D F c

40

43

M55 x 3

4,5

50 53 M67 x 3 4,5
60 63 M79 X 3,5 4,5
70 73 M90 X 3,5 4,5
80 83 M102 x 4 4,5
100 103 M125 x 4 4,5
D A c

43

50

4,5

53 62,5 4,5
63 74 4,5
73 85 4,5
83 97 4,5
103 119 4,5
A L F

70

24

M55 x 3

79 24 M67 x 3
94 24 M79 x 3,5
105 24 M90 x 3,5
117 26 M102 x 4
140 26 M125 x 4
A P S

49

42

3,5

61 52 3,5
72 62 3,5
84 72 3,5
98 82 3
118 102 3

Nedladdningar

Produktblad

Macon produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information