KC

KC

King kombinationsnippel

Utvändig gänga

Med krage

Utvändig gänga

För svetsning BW

Teknisk information

material
AL = Aluminium
ST = Stål
SS = Rostfritt stål
storlek
Från DN 1" till DN 6"
gänga
BSPT ISO 7/1

Tekniska ritningar

DN A

1"

25

1"1/4 32
1"1/2 38
2" 51
2"1/2 64
3" 77
4" 102
5" 128
6" 152

Nedladdningar

produktblad

KC produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information