Handle-Tech

Handle-Tech

Slang- och rörhandtag

Teknisk information

Kompletterande information

Temperatur - 40°C till + 65°C

Fördelar

Effektivare och säkrare slanghantering
Minskar exponeringen till kemikalier och föroreningar
Lätt att rengöra – tvättbar med högtryck och ånga
Hållbar, lätt och kostnadseffektiv industridesign

Teknisk information

LONG GLASS NYLON HT
 Artikelnummer  Slang YD i tum  Lagervara
   min max  
 5105330  3"  3"75  OK
 5105331
 4"  4"75  OK
 5105331
 6"  6"75  OK

Nedladdningar

Produktblad

Handle-Tech produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information