Guillemin vridbar

Guillemin vridbar

Kemisk - Petrokemisk

Tekniska beskrivningar

Vridbara låsklackar 360°
Kopplingsmaterial = ASTM CF8M/1.4408
Packningsmaterial = CSM
Svart låsring för enkel identifiering av kopplingen
Drifttryck = 16 bar
Max. arbetstemp °C (med CSM-packning) = 120°C

Fördelar

Förhindrar att slangen vrids vid anslutning
Lägre vikt:
ingen inv./utv. svivelkoppling
Bättre säkerhet jämfört med kopplingar utan låsklackar

Konstruktionsdesign av kopplingar

Rekommendationer

Demontera CSM-packningen före svetsning

Kompletterande information
Patentnummer: P281-B-41739

Teknisk information

ROSTFRITT STÅL 316

Artikelnummer

Koppling, dimension mm

Presskoppling, dimension mm

Nipplar

Lagervara

5105247 DN 50 60,3 Svetsnippel OK
5105248 DN 80 88,9 Svetsnippel OK
5105281 DN 100 114,3mm Svetsnippel OK
5105249 DN 50 Spiralformad presskoppling DN 50 För kompositslang DN 50 OK
5105250 DN 80 Spiralformad presskoppling DN 80 För kompositslang DN 80 OK

Nedladdningar

[Download item]

[Text]

[Button text]

Relaterad information