Guillemin

Guillemin

NFE 29 572/EN 14 420-8

Räfflad presskoppling med krage

Med låsring. NBR vit packning.

Räfflad presskoppling med krage

Med låsring. Utan låsklackar. NBR vit packning.

Räfflad presskoppling med krage

Med låsring. NBR vit packning.

Teknisk information

material
AL = Aluminium
BR = Mässing
SS = Rostfritt stål
PP = Polypropylen
storlek
Från DN 15 till DN 150
gänga
BSPP/NF ISO 228-1
packningar
NBR/CSM

Tekniska ritningar

DN A

15

26

20 32
25 37,5
32 42,5
40 55
50 69
65 84
80 104
100 124
150 193

Nedladdningar

Produktblad

Guillemin produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information