Fläns

Fläns

NF 1092-1-ASME/AINSI B 16.5

Isoleringsfläns

Rörlig fläns

NF EN 1091-1. Typ 1

Påsvetsning

NF EN 1759-1. Typ 1

Teknisk information

material
ST = Stål
SS = Rostfritt stål
storlek
Från DN 1/2" till DN 6"

Tekniska ritningar

PN DN Hål D b Borrning


d

nx0

C

PN10
PN16
PN40
15
25 95 14 4 x 14 65
20
31 105 16 4 x 14 75
25 38 115 16 4 x 14 85
32 47 140 18 4 x 18 100
40 53  150 18 4 x 18 110
PN10
PN16

50 65 165 19 4 x 18 125
65 81 185 20 8 x 18 145
80 94 200 20 8 x 18 160
100 120 220 22 8 x 18 180
125 145 250 22 8 x 18 210
150 174 285 24 8 x 22 240
 PN10

200 226 340 24 8 x 22 294
250 281 395 26 12 x 22 350
300 333 445 26 12 x 22 400
 350 365 505 28 16 x 22 460
400 416 565 32 16 x 26 515
450 467 615 36 20 x 26 565
500 519 670 38 20 x 26 620
600 622 780 42 20 x 30 725
PN16 200 226 340 26 12 x 22 295
250 281 405 29 16 x 26 355
300 333 460 32 16 x 26 355
350 365 520 35 26 x 30 525
400 416 580 38 16 x 30 525
450 467 640 42 20 x 30 585
500 519 715 46 20 x 33 650
600 622 840  52 20 x 36 770

DN Hål b D h x Borrning

a

nx0

C

1/2" 22,3 9,7 88,9 14,1 30,2 4 x 15,9 60,3
  3/4" 27,7 11,2 98,5 14,1 38,1 4 x 15,9 69,8
  1" 34,5 12,7 107,9 15,9 49,3 4 x 15,9 79,4
  1"1/4 43,2 14,3 117,3 19,0 58,7 4 x 15,9 88,9
  1"1/2 49,5 15,9 127,0 20,8 65,0 4 x 15,9 98,4
  2" 62,0 17,5 152,4 23,8 77,7 4 x 19,0 120,6
  2"1/2 74,7 20,6 177,8 26,8 90,4 4 x 19,0 139,7
  3" 90,7 22,3 190,5 28,8 108,0 4 x 19,0 152,4
  4" 116,1 22,3 228,6 31,7 134,9 8 x 19,0 190,5
  5" 143,8 22,3 254,0 35,0 163,6 8 x 22,2 215,9
  6" 170,7 23,9 279,4 38,0 192,0 8 x 22,2 241,3
  8" 221,5 27,0 342,9 42,8 246,1 8 x 22,2 298,4
  10" 276,3 28,5 406,4 47,7 304,8 12 x 25,4 361,9
  12" 327,1 30,2 482,6 54,0 365,2 12 x 25,4 431,8
  1/2" 22,3 12,7 95,3 20,7 38,1 4 x 15,9 66,6
  3/4" 27,7 14,2 117,4 23,8 47,8 4 x 19,0 82,6
  1" 34,5 15,8 124,0 25,3 53,8 4 x 19,0 88,9
  1"1/4 43,2 17,5 133,3 25,3 63,5 4 x 19,0 98,5
  1"1/2 49,5 19,1 155,5 28,6 69,9 4 x 22,2 114,3
  2" 62,0 20,6 165,1 31,7 84,1 8 x 19,0 127,0
  2"1/2 74,7 23,9 190,5 36,5 100,1 8 x 22,2 149,4
  3" 90,7 26,9 209,6 41,3 117,3 8 x 22,2 168,1
  4" 116,1 30,2 254,0 46,1 146,0 8 x 22,2 200,1
  5" 143,8 33,3 279,4 49,2 177,8 8 x 22,2 235,0
  6" 170,7 35,0 317,5 50,7 206,2 12 x 22,2 269,7
  8" 221,5 39,6 381,0 60,4 260,3 12 x 25,4 330,2
  10" 276,3 46,0 444,5 93,6 320,5 16 x 28,5 387,4
  12" 327,1 49,3 520,7 100,0 374,6 16 x 31,8 450,8

Nedladdningar

Produktblad

Flänsar produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information