Express

Express

NFE 29573

Utvändig gänga

NBR-packning

Räfflad presskoppling

NBR-packning

Invändig gänga

NBR-packning

Teknisk information

material
BR = Mässing
ST = Stål
SS = Rostfritt stål
storlek
Från DN 1/4" till DN 1" 1/4
gänga
BSPP/NF ISO 228-1
packningar
NBR

Tekniska ritningar

DN Ø

 1/4"

 40,5



 1/2"
 3/4"
 1"
 1"1/4

Nedladdningar

Produktblad

Express produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information