Kamkoppling

Kamkoppling

MIL C-27487

Typ A

Typ B

Typ C

Teknisk information

Material
AA = Aluminium
BR = Mässing
SS = Rostfritt stål
PP = Polypropylen på begäran
Dimensioner
Från DN 1/2" till DN 6"
gänga
BSPP/NF ISO 228-1
packningar
NBR

Tekniska ritningar

Koppling

Teknisk ritning av koppling

Type B Male

Type C Hose shank

Type D Female

Type DC Dust plug

DN (mm) B (mm)

 15

 32

 20  42
 25  46
 32  56
 40  64
 50  76
 65  87
 80  103
 100  132
 125  162
 150  194

Adapter

Type A Female

Type E Hose shank

Type E Male

Type DP Dust plug

DN
(mm)
E
 15

 23,8

 20  32,1
 25  36,7
 32  45,5
 40  53,4
 50  63
 65  75,8
 80  91,5
 100  119,5
 125  146
 150  175,9

Nedladdningar

Produktblad

Camlock produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information