BIOVAST RED

Ny livsmedelsslang: BIOVAST RED, rengöringsslang/livsmedelsslang med rött yttergummi

Vi kompletterar vårt sortiment med rengöringsslangar med BIOVAST RED som möjliggör visuell kontroll av en separat ledning  (het / kall – kemikalier / dricksvatten).
BIOVAST RED är dessutom en tillförlitlig lösning tack vare att:

  • Den kan användas till både hetvatten (90 °C / 20 bar) och ånga (160 °C/ 6 bar)

  • Motstår de flesta kemiska lösningar som används i CIP-system (se våra riktlinjer för rengöring med ALIKLER)

  • Kan också användas för överföring av livsmedel (mjölkprodukter, oljor, flytande, alkoholhaltiga och sura livsmedel)

  • Överensstämmer med EG-förordning 1935/2004 och 2023/006, fransk lagstiftning samt FDA 21 CFR 177.2600.


  • Detaljerad teknisk information om denna produkt: klicka här

    Produktserie

    Kontakta våra experter

    Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

    Ta kontakt med oss

    Vänligen ge oss dina synpunkter via det här formuläret.
    *
    *
    *
    *
    *
    *