Nödrutschkanor för flygplan

Nödrutcshkanor för flygplan

Uppfyller de hårdare kraven för passagerarevakuering.

Trelleborg är en ledande leverantör av material med uretanbeläggning som används vid tillverkningen av nödrutschkanor för flygplan. Det ligger i nödprodukters natur att man hoppas att de aldrig kommer att användas. Men när de behövs är det viktigt att de fungerar som de ska.

Trelleborgs material för nödrutschkanor hjälper tillverkare att uppfylla de senaste, hårdare riktlinjerna. De hårdare reglerna innebär en ökad evakueringstakt från 60 till 70 passagerare per minut och kana och ett nytt balktest för att säkerställa att kanan håller för tre passagerare samtidigt. Striktare lagstiftning har även minskat uppblåsningstiden från 25 till 10 sekunder, infört krav på sidoskydd och självlysande kanor och användning i vindstyrkor upp till 25 knop. Minst tre uppblåsnings- och uppställningstester måste utföras felfritt för att säkerställa att kanan fungerar.

Fördelar med Blue Dimension™:

  • Säker evakuering
  • Uppfyller den hårdare lagstiftningen

Om du vill veta mer om den här lösningen, gå till: Belagda vävar

Läs mer om våra andra Blue Dimension™-lösningar