Bromsshims

Bromsshims

För en bekväm och ljudlös färd.

Trelleborgs bromsshims eliminerar buller och minskar effektivt vibrationer för att ge en mjukare och bekvämare färd varje gång du tar bilen. Detta bevisas av de många tester som gjorts med våra shims. Testerna omfattar olika bromsförhållanden vid olika hastigheter, samt olika väg- och klimatförhållanden (till exempel temperaturer mellan -20 ˚C och +50 ˚C och fuktighet från 5 % till 99 %).

Fördelar med Blue Dimension™:

  • Bullerdämpning
  • Förbättrad komfort
  • Förbättrad säkerhet

Om du vill veta mer om den här lösningen, gå till: Bromsshims

Läs mer om våra andra Blue Dimension™-lösningar