Tryckeri med högt tryck

Tryckeri med högt tryck

Trycktekniken utvecklas och främjas bland annat av ökad produktion av exklusiva förpackningar. Trelleborg är en av få leverantörer som kan uppfylla branschens mer utmanande behov. 

Tryckeribranschen svajade när allt blev digitalt, men har en ljus framtid i produktion av exklusivt förpackningsmaterial. I dag förväntar sig konsumenter inte bara att förpackningar ska vara funktionella. De vill ha vackra förpackningar, med flera dimensioner, som prägling, mycket högupplösta grafiska element, utmärkt färgåtergivning och skinande metallfolieringar. 

Den tryckmetod som drabbats av störst nedgång är djuptryck, som historiskt sett använts för tidskrifter, kataloger och förpackningar. Metoden, som innebär att man graverar eller etsar in tryckmotivet på en cylinder, har i praktiken ersatts av offsettryckning sedan dess kvalitet nått motsvarande nivå. Huvudorsaken är offsettryckplåtarnas lägre produktionskostnader vid tryckning av små upplagor. Offsettrycket har utvecklats från 60 linjer per centimeter till 80 eller till och med 100, och traditionella tryck­raster har ersatts med stokastiska raster. I denna teknik används frekvensmodulerade raster för att variera densiteten hos punkterna i enlighet med önskad grånivå. Detta tillåter otroligt hög bildupplösning men det betyder samtidigt helt andra krav på tryckdukarnas yta. Toleranserna är små, så att så mycket färg som möjligt överförs. Minsta mängd färg som ackumuleras på duken betyder förlust av punktskärpa. Nu när arkoffsetpressar producerar upp till 20 000 tryckta ark per timme, är tryckduken en mer kritisk faktor än någonsin för bästa tryckresultat. 

Trelleborg höjer ständigt ribban och söker den perfekta matchningen mellan tryckduk och underlag som ska förses med tryck. I förpackningssammanhang kan det vara frågan om mjuka ytor, glanspapper, korrugerad kartong som inte får krossas, sladdrigt filmmaterial eller hård metall. Rätt komprimerbart skikt i en tryckduk är nyckeln till perfekt tryck. Det komprimerbara skiktet återfjädrar för att ge exakt rätt tryck för att överföra färgen från duk till tryckyta. Vid tryckning på metallytor krävs högt tryck för att överföra färgen, och då används vanligen dukar utan komprimerbart skikt. Vid tryckning med 100 procent mättnad är dessa dukar rätt val. 

Både tryckerier och deras kunder kräver idag samma kvalitet vid tryckning på metall som på papper eller kartong. När man trycker bilder där raster och punktåtergivning måste vara extremt skarpa och rena krävs ett komprimerbart skikt för att säkerställa rena och precist detaljerade bilder. Trelleborg är den enda tillverkaren av tryckdukar som kan erbjuda en duk med rätt komprimerbart skikt för dekortryck på metall. 


För mer information: www.trelleborg.com/printing