Underlagstäckning enligt AMA

Underlagspapp används som underlagstäckning för vattentäta ytskikt av bitumenbaserade material eller som vattenavledande skikt under
t ex taktegel, profilerad plåt, planplåt och takshingel.

Underlagstäckningens huvudfunktion är att skydda takkonstruktionen under byggtiden samt i vissa fall fungera som ett vattenavledande skikt under taktegel, profilerad plåt, planplåt och takshingel.

Välj följande produkt/kvalitet beroende på det tänkta taktäckingsmaterialet (i enlighet med HUS AMA 1998 och 2008):

 

Vattenavledande underlag under taktegel och takshingel (JSC.111):

  • YAP 2200/Mataki MB 350 eller Mataki MB 351 

 

Vattenavledande underlag under profilerad plåt och planplåt

(JSC. 113 och JSC. 114):

  • YEP 2500/Mataki MB 369

 

Vattentätt tätskikt av bitumen eller annan ytpapp (JSB. 111):

  • YAM 2000/Mataki MB 320 eller Mataki MB 330

 

Tänk även på följande:

  • Vid taklutning flackare än 18º (1:3) välj en underlagsprodukt med frilagd kant eller klistra samtliga skarvar. Samma gäller om taktäckningen inte omedelbart läggs på plats.
  • Vid kall väderlek välj Mataki MB 369 som bibehåller sin elasticitet vid låga temperaturer.
  • Vid kall väderlek kan det vara svårt att uppnå god vidhäftning mellan de frilagda kanterna. Förvärm kanten med en varmluftspistol. 

 

Produktsortimentet inom Mataki underlagstäckning är indelat enligt tabellen nedan:

 

Produktnamn Kvalitet Format (m) Övrigt
Mataki MB 320 YAM 2000 15 x 0,7 Frilagd kant
Mataki MB 330 YAM 2000 15 x 0,7 -
Mataki MB 350 YAP 2200 15 x 0,67 Frilagd kant
Mataki MB 351 YAP 2200 15 x 0,67 -
Mataki MB 369 YEP 2500 15 x 0,67 Klisterkant

 

 

Vad betyder kvalitetsbeteckningarna YAM, YAP och YEP?

Matakis underlagspapp har en stomme av mineralfiberfilt (t ex YAM 2000) eller polyesterfilt (t ex YAP 2200). Den senare har betydligt högre brottöjning och större draghållfasthet och rekommenderas. Stommen är impregnerad och belagd med bitumen, antingen oxiderad och med beteckningen YAP, eller SBS-modifierad och betecknad YEP. Skillnaden ligger framför allt i köldegenskaperna. SBS-modifierad bitumen behåller sin smidighet vid lägre temperaturer och är därför lämplig vid vinterarbete.

Egenskaper och användning

Minsta taklutning: 14° (1:4)

Användningsområde: Vattenavledande skikt under byggtiden och under byggnadens bruksskede. Materialet kan exponeras för väder och vind under en period motsvarande 2-3 månader.

Krav på underlag: Bärande, spikbart underlag (HUS AMA , HSD.1331).

Infästning: Varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x2,8, alternativt 25x2,5 (HUS AMA, ZSE)

Färg: Sandad, grå


Senast uppdaterad 2009-08-10 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande