Mataki Tenotak U20

Mataki Tenotak U20 är ett vattenavledande underlagstak (se kap JSC.5 i HusAMA 98) som monteras direkt i takstolarna och hänger fritt däremellan. Fördelen med denna typ av takmaterial är att man snabbt täcker in taket, samtidigt som materialet är både lättare och enklare att hantera än t ex råspont och underlagspapp.
 

Mataki Tenotak U20 är vattenavledande och skyddar byggnaden från nederbörd under Mataki Tenotak U20byggtiden. Produkten måste ha en tillfredsställande bärförmåga, med hänsyn till risk för olycksfall vid genomtrampning, och den får inte heller påverkas negativt av solljus under tiden det ligger öppet. Mataki Tenotak U20 uppfyller naturligtvis med god marginal dessa kriterier.

Mataki Tenotak U20 är uppbyggd av en åldringsbeständig väv av HD-polyeten, vilken belagts med en film av LD-polyeten. Resultatet blir en stark och ångtät produkt, som släpper igenom solljus innan taktäckningen är på plats.

Mataki Tenotak U20 är P-märkt av SITAC och produktionen står under kontroll av SP.

 

Egenskaper och användning

Minsta taklutning: 14° (1:4)

Användningsområde: Vattenavledande skikt under byggtiden och under byggnadens bruksskede. Materialet kan exponeras för väder och vind under en period motsvarande 2 månader.

Krav på underlag: Takstolar max c1200 mm

Infästning: Korrosionsskyddad häfttklammer, minst dimension 12,9x10 med c50 mm eller 16,5x19 med c100 mm. Alternativ pappspik 25x2,8 c80 mm

Format: 25x1,36 meter

Vikt: 6,2 kg rulle (ca 180 g/m2)

Färg: transperent

 

 


Senast uppdaterad 2010-07-06 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande