Mataki MB 380

Mataki Underlagstäckning MB 380 är en lätt underlagstäckning med stor flexibilitet vad gäller infästning och användning. Produkten läggs på råspont eller skivmaterial och ytvikten är 700 gram per kvadratmeter. Produkten svarar till kraven enligt AMA HUS 2008.
 
 

Infästning kan ske med spikning genom båda lagren eller så kallad dold infästning. Dold infästning kan användas om läktning sker omgående. Infästning kan också ske med klammer i undre lagret.

Produktens yta är fri från sand vilket gör arbetet renare.

Användningsområde

Mataki MB 380 avsedd att användas på träunderlag som underlag för takpannor, profilerad plåt, planplåt, samt takshingel.

Produktens längdskarv har en mycket god vidhäftning som också ökar med produktens åldring. Skarvmetoden borgar för hög vattentäthet och skyddar den mekaniska infästningen mot väder och vind.

Mataki MB 380 är utvecklad för att möta kraven från Boverket samt övrig bygglagstiftning.Mataki MB 380

Produktens lämplighet är verifierad genom en P-märkning (certifikatnummer 0080/07) enligt SITACs certifieringsregel 009, Typ 2. Produktegenskaperna är verifierade av SP.

Produkten svarar till kraven enligt AMA HUS 2008. JSC.61, Vattenavledande skikt av duk på träunderlag.

Egenskaper och användning

Minsta taklutning: 10°

Användningsområde: Vattenavledande skikt under byggtiden och under byggnadens bruksskede. Materialet kan exponeras för väder och vind under en period motsvarande 2-3 månader.

Krav på underlag: Bärande, spikbart underlag (HUS AMA, HSD.1331).

Infästning: Dold infästning eller spikning genom båda materiallagren. Använd varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x2,8 alternativt 25x2,5 (HUS AMA, ZSE). Vid dold infästning kan korrosionsskyddad bredtrådig klammer användas, minst motsvarande 12,9/12 mm.

Format: 30x1,00 meter

Vikt: ca 21 kg rulle (700 g/m2)

Färg: svart, PP-väv.

 


Senast uppdaterad 2009-04-23 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande