Mataki MB 340

Mataki Underlagspapp MB 340 är en lätt underlagstäckning som är lättarbetad och har hög hållfasthet. Produkten läggs på råspont eller skivmaterial och ytvikten är 1300 gram per kvadratmeter. Produkten svarar till kraven enligt AMA HUS 2008.

Infästning kan ske med spikning genom båda lagren eller så kallad dold infästning. Dold infästning kan användas om läktning sker omgående. Infästning i undre lagret minskar risken för genomspikning i samband med användning av spikpistol.

Användningsområde

Mataki MB 340 är avsedd att användas på träunderlag som underlag för takpannor, profilerad plåt, planplåt samt takshingel.

Till skillnad från traditionell underlagspapp är Mataki MB 340 uppbyggd av en polyesterstomme belagd med en SBS-modifierad bitumen. Detta ger produkten en högMataki MB 340 hållfasthet samt gör materialet lättarbetat även i låga temperaturer.

Produktens längdskarv har en mycket god vidhäftning, som också ökar med produktens åldring. Skarvmetoden borgar för hög vattentäthet och skyddar den mekaniska infästningen mot väder och vind.

Mataki MB 340 är utvecklad för att möta kraven från Boverket samt övrig bygglagstiftning.

Produktens lämplighet är verifierad genom en P-märkning (certifikatnummer 0039/07) enligt SITACs certifieringsregel 009, Typ 2. Produktegenskaperna är verifierade av SP.

Produkten svarar till kraven enligt AMA HUS 2008. JSC.61, Vattenavledande skikt av duk på träunderlag.

Egenskaper och användning

Minsta taklutning: 10°

Användningsområde: Vattenavledande skikt under byggtiden och under byggnadens bruksskede. Materialet kan exponeras för väder och vind under en period motsvarande 2-3 månader.

Krav på underlag: Bärande, spikbart underlag (HUS AMA, HSD.1331).

Infästning: Dold infästning eller spikning genom båda materiallagren. Använd varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x2,8, alternativt 25x2,5 (HUS AMA, ZSE).

Format: 20x0,67 meter

Vikt: ca 17,5 kg rulle (1300 g/m2)

Färg: Sandad, grå



 


Senast uppdaterad 2009-04-23 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande