Mataki Haloten P
Mataki Haloten P används på tak med lutning över 14° och kan till skillnad mot vanlig underlagspapp snabbt och enkelt klamras. Genom att infästningarna sitter i högpunkterna på takstolarna och inte i svackan mittemellan, är vattenbelastningen på infästningspunkterna närmast obefintlig. Den stora styrkan hos Mataki Haloten P ger betryggande hållfasthet vid såväl klamring som spikning med pappspik.

Mataki Haloten P är uppbyggd på en tjock polyesterfilt, som förutom den stora styrkan har förmågan att binda tillfällig kondensfukt på undersidan. Fukten kan sedan enkelt ventileras bort utan att i onödan komma i kontakt med isoleringsmaterialet. På ovansidan, över den tätande asfalten, finns en tunnare polyesterfilt som förhindrar att materialet klibbar ihop och ger en smidig och ren hantering.
Minsta taklutning: 14° (1:4)
Användningsområde: Vattenavledande skikt under byggtiden och under byggnadens bruksskede. Materialet kan exponeras för väder och vind under en period motsvarande 2 månader.
Krav på underlag: Takstolar max c1200 mm
Infästning: Korrosionsskyddad häfttklammer, minst dimension 12,9x10 med c50 mm eller 16,5x19 med c100 mm. Alternativ pappspik 25x2,8 c80 mm
Format: 40x1,10 meter
Vikt: ca 20 kg rulle (500 g/m2)
Färg: svart-grå