Rubbox

Rubbox är ett komplett tätskiktsystem i täthetsklass VT (Vattentätt) för våtrum i alla typer av bostäder. Rubbox används som tätskikt bakom kakel och klinker på vägg och på golv. Det är idag krav på att tätskiktsystem ska användas i alla typer av våtutrymmen, såsom badrum, toaletter, kök och tvättstugor. Rubbox är ett mycket kostnadseffektivt tätskiktsystem som är utvecklat för och används både i nyproduktion och vid renoveringar.
 
 

Rubbox tätskiktssystem
 
 
 
Trelleborg Rubbox är ett 1 mm tjock butylgummimembran, utvecklat och tillverkat av Trelleborg i Sverige. Monteringen kan liknas vid tapetsering, dvs. membranet limmas mot underlaget. Materialet i Rubbox är mycket elastiskt och har därmed goda egenskaper att ta upp rörelser i byggnade. Detta är särskilt viktigt i trähuskonstruktioner, som är den vanligaste hustypen i Norden.
 
Systemet består av ett fåtal komponenter och är mycket smidigt att använda. Det 60 cm breda membranet limmas på underlaget. Våderna överlappskarvas och trycks samman med en roller, varpå materialet flyter samman och blir helt tätt. I golv / väggvinkeln används Rubbox remsa, som är samma material som membranet, men bara 15 cm brett.
För att säkerställa en riktigt tät installation mellan tätskiktet och golvbrunnen, används Rubbox brunnsmanschett, tillverkad av två olika lager butylgummi.
 
Testat av SP, godkänt av BKR & GVK!
Rubbox tätskikt är testat av SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut. Materialet är enormt tätt med ett uppmätt värde för ånggenomgångsmotståndet på 23 000 000 s/m.
 
Rubbox uppfyller därmed kraven, och är godkänt enligt BBV,  Byggkeramikrådets Branchregler för Våtrum. (Tidigare kallat PER´s branschregler)

Rubbox är också godkänt enligt GVK´s branschregler - Säkra Våtrum. 
 
Utbildning
Vi erbjuder våra kunder en profesionell utbildning i att montera Rubbox tätskikt. Är du hantverkare eller entreprenör och vill ha utbildning enligt BKR steg 3, kontakta vår utbilningsansvarige, eller din lokala säljare.
 
Kontrolldokument
Som entreprenör är det viktigt att lämna efter sig ett bevis på att våtrummet är installerat med ett godkänt tätskikt. Ladda ned vårt Kontrolldokument för Rubbox VTv och VTg (pdf) här, och fyll i detta. Lämna sedan kontrolldokumentet tillsammans med monteringsanvisningen till slutkunden.

Senast uppdaterad 2009-11-10 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande





uiqt|wBpisiv5jmvo|{{wvH|zmttmjwzo5kwu