Syllisolering

Syllisolering används för att skydda syllen och skalmuren från uppträngande fukt. Nedan beskriver vi de olika produkterna vi har i vårt sortiment för detta ändamål.  

Block- och Sylltätlist (S-list)
S-listS-list är en remsa i PE-folie med pålimmade gummilister i cellgummi där man kan få individuell placering av gummilisterna för inpassning mot reglarna. PE-foliet skyddar mot uppstigande fukt samtidigt som gummilisterna skyddar mot vind och dessutom följer eventuella rörelser och ojämnheter i byggnaden. Lämpar sig vid montering av färdiga element.

 

Cladseal EPDM

CladsealCladseal EPDM är en syllremsa i gummi som är högelastisk oavsätt ålder och temperatur vilket ger ett säkert skydd mot uppträngande markfukt även när det uppstår rörelser i byggnaden. EPDM gummi är också beständig mot UV-strålning och ozon - och påverkas inte av kemiska och biologiska påfrestningar.

 
Mataki Rolltite
Läs mer om Mataki Rolltite här

 

Syll- och Ljudtätlist (LVD-list)
LVD-listLVD-listen är producerad i cellgummi och lämpar sig som Hammarbandstätning, Ljudtätning, Sylltätning och Blockskarvstätning. Den tar upp rörelser i fogar och element och tack vare listens profil och cellgummits mjukhet har listen även vid liten hoptryckning mycket bra tätningsförmåga.

 


Senast uppdaterad 2010-04-26 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande