Mataki Vindtät Byggpapp

För att förhindra att kall luft utifrån blåser in i isoleringen och försämrar isolerfunktionen bör man montera ett vindskydd på utsidan av regelstommarna.

Detta gäller speciellt för de mjuka, porösa isolerprodukter som används mellan trä- och stålreglar. Mataki Vindtät byggpapp (”förhydningspapp”) är vindtät och vattenavvisande Mataki Vindtät Byggpappmen släpper igenom vattenånga.

Mataki Vindtät Byggpapp är en asfaltimpregnerad cellulosapapp som finns i två utförande: AC 160 är den tunnare kvaliteten som ofta används i trossbotten, där påkänningarna är små. AC 350 är en kraftigare kvalitet som bland annat används i yttervägg.

 

Egenskaper och användning

Användningsområde: Diffusionsöppet vindskydd av cellulosaimpregnerad papp för isolerade konstruktioner.

Infästning: Korrosionsskyddad byggklammer.

Format: 50x0,65 meter (AC160), alternativt 30x1,25 meter (AC350).

Vikt: 5,5 kg (AC160) eller 13 kg (AC350) per rulle.

Färg: svart

 


Senast uppdaterad 2009-11-10 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande