Mataki Terostat 81

Mataki Terostat 81 är ett starkt klistrande tätningsband för skarvning av luft- och ånspärrar samt tätning i anslutning till andra material i byggnaden (betong, trä och stål).



Mataki Terostat 81 är lämplig vid tätning av skarvar och överlapp där man önskar högt diffusionsmotstånd och lufttäthet. Mataki Terostat 81 innehåller inget lösningsmedel. 

Montering
Mataki Terostat 81 är enkel att applicera, och följer lätt oregelbundna underlag. Mataki Terostat 81Produkten monteras på materialet med en enkel tryckning. Ena skyddspapperslagret sitter kvar tills försegling sker. Underlaget måste vara torrt och fritt från olja och damm.
 
Produkten skall inte användas för att foga samman material som utsätts för mekanisk påkänning, eftersom Mataki Terostat 81 primärt är en tätningsprodukt.  
 

Produkten är Tygodkännd av SITAC som skarvhjälpmedel tillsammans med Mataki Tenotät Luft- och ångspärr samt produkter inom Halotex-sortimentet.

 

Egenskaper och användning

Användningsområde: Tätningsmaterial i täta konstuktioner.

Krav på underlag: Underlaget måste vara torrt och fritt från olja och damm.

Brukstemperatur -40°C – +80°C

Appliceringstemperatur +5°C – +40°C


Senast uppdaterad 2008-10-01 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande