Mataki Tenotät Säkerhetsväv
Produkten har samma egenskaper som Mataki Tenotät Luft- och ångspärr. Den fungerar också som genomtrampningsskydd.

Användningsområde: Luft- och ångtätning på den varma sidan av en isolerad konstruktion där det finns behov av genomtrampningssäkerhet
Ånggenomgångsmotstånd: ca 3 000 000 s/m.
Infästning: Inhämta info frånVison och Rosenlew
Format: 2,73x25 meter (vikt)
Vikt: ca 10 kg
Färg: Tranperent grön