Mataki Tenotät Luft- och ångspärr
Dimensionerna är anpassade till förekommande takhöjd och regelavstånd. Mataki Tenotät är tillverkad för att under byggtiden motstå påverkan av UV-strålning, men ska därefter byggas in i konstruktionen och skyddas mot dagsljus.
Produkten är P-märkt.

Mataki Tenotät finns i ett antal standardversioner som är anpassade efter byggbranschens behov (se tabell nedan). Materialet är 0,20 mm tjockt och klarar hanteringen ute på en byggarbetsplats. För inomhusproduktion finns produkter i tjocklek 0,12 mm till 0,15 mm. Det finns också möjlighet till produkter i specialformat eller storrullar.
|
Artikel |
Format (m) |
Vikning |
|
50540011 |
2,7x25 |
1,25+1,25+0,20 meter |
|
50545691 |
2,7x12,5 |
1,25+1,25+0,20 meter |
|
50540041 |
2,9x50 |
Planrulle |
|
50545691 |
4,0x25 |
”dragspelsvikning ” |
Användningsområde: Luft- och ångtätning på den varma sidan av en isolerad konstruktion. Om det finns krav på genomtrampningssäkerhet, använd Mataki Tenotät Säkerhetsväv.
Ånggenomgångsmotstånd: ca 4 000 000 s/m (0,20 mm), 3 000 000 s/m (0,12 mm)
Infästning: Korrosionsskyddad byggklammer
Format: enligt ovan
Vikt: ca 185 g/m2 (0,20 mm), respektive 115 g/m2
Färg: Transperent grön