Mataki Halotex W10 Vindskydd

Halotex väggsystem består av ett diffusionsöppet vindskydd, Mataki Halotex W10, på utsidan av isoleringen och en lufttät ångbroms, Mataki Halotex D50, på insidan.

För att förhindra att kall luft utifrån blåser in i isoleringen och försämrar isolerfunktionen bör man montera Mataki Halotex W10 på utsidan av regelstommarna. Detta gäller speciellt för de mjuka, porösa isolerprodukter som används mellan trä- och stålreglar. Mataki Halotex W10 Mataki Halotex W10skyddar mot vind och vatten utifrån men släpper samtidigt igenom vattenånga inifrån.

Mataki Halotex W10 är en belagd fiberduk som är stark och smidig, vilket gör att den klarar stora påfrestningar under byggtiden. Den levereras i rullar med bredden 2800 mm vilket innebär att den täcker en normal bostadsvägg och skarvarna blir få.

Produkten är P-märkt.

Egenskaper och användning

Användningsområde: Diffusionsöppet vindskydd för isolerade konstruktioner

Ånggenomgångsmotstånd: ca 10 000 s/m.

I kombination med Ångbromsen Mataki Halotex D50 (Z=140 000 s/m) uppnås en relation mellan ångenomgångsmotståndet på >1:5. Detta skapar förutsättning för en balanserad klimatskärm avseende ångtransport.

Infästning: Klammer

Format: 2,8x20 alternativt 2,8x50 meter

Vikt: 5,7 eller 14,2 kg per rulle (ca 100 g/m2)

Färg: Ljusgrå

 


Senast uppdaterad 2009-11-19 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande