Mataki Halotex D50 Ångbroms

Halotex väggsystem består av ett diffusionsöppet vindskydd, Mataki Halotex W10, på utsidan av isoleringen och en lufttät ångbroms, Mataki Halotex D50, på insidan.

Ångbromsen är mer diffusionstät än vindskyddet men inte så diffusionstät som en Mataki Halotex D50ångspärr. Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut (så kallad dubbelriktad ångtransport). Halotex bygger på idén att bygga lufttätt men ångöppet, så att fukt inte stängs in.

Genom att skjuta in ångbromsen en bit in i isoleringen undviker man att punktera ångbromsen vid elinstallationer. På så sätt eliminerar man risken för luftläckage.

 

Egenskaper och användning

Användningsområde: Lufttätning på den varma sidan av en isolerad väggkonstruktion eller parallellbjälklag/varmvind. Skall inte användas som ångbroms/ångspärr mot en  sk kallvind. Använd Mataki Tenotät Säkerhetsväv.

Ånggenomgångsmotstånd: 140 000 s/m.

I kombination med vindskyddet Mataki Halotex W10 (Z=10 000 s/m) uppnås en relation mellan ångenomgångsmotståndet på >1:5. Detta skapar förutsättning för en balanserad klimatskärm avseende ångtransport.

Infästning: Korrosionsskyddad byggklammer

Format: 2,7x25 meter

Vikt: 7,4 kg per rulle (ca 100 g/m2)

Färg: Grön

 


Senast uppdaterad 2008-10-07 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande