Tätskiktssystem för isolerade väggar och bjälklag
Halotex väggsystem består av ett diffusionsöppet vindskydd, Mataki Halotex W10, på utsidan av isoleringen och en lufttät ångbroms, Mataki Halotex D50, på insidan.
Halotex väggsystem består av ett diffusionsöppet vindskydd, Mataki Halotex W10, på utsidan av isoleringen och en lufttät ångbroms, Mataki Halotex D50, på insidan.
Mataki Tenotät Byggfilm (Luft- och ångspärr) är en åldringsbeständig byggfilm av polyeten 0,20 mm och används som luft- och ångspärr i tak och vägg samt på golv.
Syllisolering används för att skydda syllen och skalmuren från uppträngande fukt. Trelleborg Waterproofing har ett stort urval av produkter att erbjuda för denna typ av applikation.
Mataki Tenotät Säkerhetsväv (luft- och ångspärr) är en åldringsbeständig väv av HD-polyeten som är belagd med en film av LD-polyeten.
Mataki Vindtät Byggpapp är en asfaltimpregnerad cellulosapapp som finns i två utföranden.
Åldringsbeständig skarvtejp.
Mataki Terostat 81 är ett starkt klistrande tätningsband för skarvning av luft- och ånspärrar samt tätning i anslutning till andra material i byggnaden (betong, trä och stål).
Mataki Teno Tätmassa är en åldersbeständig tätningsmassa, avsedd för skarvar i ångspärr av polyeten (Mataki Tenotät), genomföringar m.m.