Mataki UnoTech FR

Val av tätskikt i samband med gröna tak är av avgörande betydelse för ett långsiktigt ekonomiskt och problemfritt tak. Man räknar med att livslängden för en installation med grönt tak kan uppgå till minst 30 år och ibland byggnadens hela livslängd. Tätskiktet skall hålla minst lika länge. Ur funktionssynpunkt varierar tätskiktet med systemuppbyggnadens komplexitet.

Grön visdom
Grönt gräs, mossor och torv har av olika anledningar använts som takmaterial sedan urminnes tider. Men först idag är tekniken så pass utvecklad att det är dags att ta de gröna taken på allvar. Genom att följa naturens eget recept kan ett vanligt tak få helt nya egenskaper och göras till en mångsidig problemlösare.
Ett viktigt argument är att ett grönt tak vid häftiga regnväder kan jämna ut och till och med minska vattenflödet i dagvattenledningar. Regnvattnet tas om hand av taket där det faller och hälften avdunstar så småningom åter till atmosfären medan återstoden portioneras ut i dagvattenavloppet.
En annan påtaglig fördel med ett grönt tak är att temperatursvängningarna i byggnaden reduceras markant. Detta gäller såväl vinter som sommar.
Ett grönt tak återskapar vegetation och bidrar till den biologiska mångfalden samt ger arkitekten helt nya möjligheter.

Olika växtsystem
Oberoende av system ska alltid ingå ett säkert tätskikt som skyddar byggnaden från vatteninträngning. De olika typerna av växtlighet kräver sedan olika systemuppbyggnad där tjocklek och vikt varierar beroende på lagrens tjocklek och krav på värmeisolering, dränering, vattenhållande lager mm.
Gemensamt för de olika systemen är dock att alltid låta ett rotskydd ingå. Det är visserligen sant att mossa och sedum inte har aggresiva rotsystem men det som är tänkt som ett sedumskikt kan sluta som något helt annat. På sikt vet vi inte om andra växter smyger sig in som har förmågan att penetrera tätskiktet.

 

Varför Gröna Tak...?

Fördelarna med Gröna Tak är många och nedan sammanfattas några konkreta argument. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

  • Skyddar Tätskiktet
  • Magasinerar regnvatten
  • Fördröjer vattenavrinning
  • Avdunstar nederbörd
  • Minskar påfrestningar på dagvattenavlopp
  • Minskar värmestrålning in i byggnad
  • Ökar den biologiska mångfalden
  • Återskapar vegetation
  • Ger arketektoriska möjligheter
  • Bidrar till klimatförbättring




 


Senast uppdaterad 2008-10-05 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande