Relaterad information
Produktbroschyr







Elastoseal takduk

Elastoseal takduk är en prefabricerad EPDM gummiduk för lös utläggning under ballast. Elastoseal levereras i stora fabriksskarvade paneler som ger snabba och säkra installationer. Ett ballasterat Elastosealtak är en säker investering för framtiden genom överlägsen livslängd och låg belastning på miljön.

Elastoseal är ett  elastiskt tätskikt som absorberar alla rörelser i underlag och byggnadskonstruktion oavsett tätskiktets ålder och lufttemperatur.Elastoseal är kemiskt och termiskt stabil med exceptionellt god väderbeständighet och livslängd. Det sker ingen förändring i styrka eller elasticitet i temperaturintervallet -30°C till +120°C.


Elastsoeal taksystem är testat och godkännt för användning som tätskikt under gröna tak. Både duken och skarvna är rotsäkra och ingen nedbrytning från microorganismer sker.




Elastoseal installeras endast av entreprenörer auktoriserade av Trelleborg Waterproofing, entreprenörer som tar ansvar för utförande och resultat samt har tillgång till teknisk support från Trelleborg.

Senast uppdaterad 2008-10-07 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande