Mataki Shingel
Mataki Shingel är lätt att lägga, har lång livstid och passar därför dig som vill göra jobbet själv.
Takshingel består av en mineralfiberstomme som har impregnerats med SBS-modifierad bitumen. Ytan är shifferbelagd vilket bland annat skyddar produkten mot UV-strålning.
Mataki Shingel är ett lätt takmaterial om man jämför med exempelvis takpannor. Beroende på vilken typ du väljer så väger takshingel mellan 7.7 och 9.4 kilo per kvadratmeter jämfört med takpannor som väger 40-50 kilo.
Mataki Shingel kan läggas på de flesta byggnadstyper med taklutning över 14 grader.
För taklutning mellan 14 och 18 grader ska underlagstäckning läggas på hela takytan.
Vid brantare taklutning räcker skarvklistrad underlagstäckning från takfoten och minst 1 m innanför ytterväggens insida.
Vi rekomenderar YAP 2200, Mataki MB 350.
Tänk på att skiffer är ett naturmaterial och kan därför skifta något i färg. För att få ett jämt resultat på ditt tak, blanda shingel från minst 5 olika paket.
Vid kall väderlek kan man behöva förvärma plattornas klisterkant med hjälp av en varmluftpistol för att snabbare uppnå god vidhäftning.
Nordic - Sexkantiga. Klassiskt shingelmönster i färgerna svart, grå och röd.
Rustic - Kvadratiskt mönster med skuggeffekt som ger djup. Finns i färgen grå/skuggad.
-
Ränndalspapp, format 1,1x10 m
-
Takfotremsa, format 0,275x10 m
-
Nockplatta, format 0,33x0,33 m
-
Nockremsa (remsa till ventilerad nock), format 0,35x10 m
Samtliga tillbehör finns i färgerna svart. grå, röd, grå/skuggad
Övriga tillbehör för att ventilera din nock finns i aluminiumprofil (bör kombineras med nockremsa):
Ventilerad nock, format 1,18 m
Avslutningsprofil för ventilerad nock
För mer information om shingel läs på etiketten i shingelpaketet eller se produktbladet.