Mataki Specialklister

Bitumenklister för skarvar i yt- eller underlagspapp.
 

När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta och är enkelt att använda. Klistret fungerar också utmärkt att reparera hål och sprickor i papptaket. Mataki Specialklister är trögflytande och framställt av bl a oljeasfalt och lacknafta.
 
Mataki Specialklister används främst för klistring av takpappsskarvar.

 

Egenskaper och användning

Åtgång: Normal åtgång ca 1 liter per rulle (10m) ytpapp inklusive ev. tvärskarvar.

Användningsområde: klistring av skarvar i yt- eller underlagspapp av bitumen

Förpackningsalternativ:1 och 5 liters förpackningar samt i 310 ml tub.

Färg: svart massa


Senast uppdaterad 2010-07-08 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande