Mataki Skyddsbelagd Ytpapp

Den enkla ytpappen från Mataki. Mataki Ytpapp täcker de enkla behoven där vattentätheten och väderskyddet står i centrum.

 


Mataki Skyddsbelagd Ytpapp är uppbyggd på en stomme av polyesterfilt, vilken vid tillverkningen impregnerats och belagts med oxiderad bitumen. Som skydd mot UV-strålning och som halkskydd har produkten ett skyddsskikt av krossad skiffer.

Samtliga längs- och tvärskarvar klistras med Mataki Specialklister.

 

Egenskaper och användning

Minsta taklutning: 18° (1:3)

Användningsområde: branta tak, exempelvis garage, förrådsbyggnader, sommarstuga, friggebod

Krav på underlag:

  • Heltäckande underlagspapp minst motsvarande Mataki MB 330 (YAM 2000)
  • Befintligt/äldre ytpapp. Underlaget ska vara jämt och torrt. Eventuella blåsor ska skäras ned och jämnas ut.

 

Färg:  Pansargrå

Kvalitetsbeteckning: SAP 4000

Format: 10x0,67 meter

Ytvikt: ca 3800 g/m2


Senast uppdaterad 2009-11-10 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande