Mataki Självtäck 5000

Mataki Självtäck för gör-det-självaren eller byggentreprenören. Produkten använder du för både täckning av nya tak och för omtäckning av gamla papptak. Du kan lägga den på tak med låg taklutning.

 

 


Mataki Självtäck sätter användaren i centrum. Få andra ”rullprodukt” upplevs så lätt att montera och matchar de inbyggda egenskaper för Mataki Självtäck.

Den självklistrande kanten är det mest påtagliga adelsmärket: Drag av skyddsremsorna och trampa till så blir skarven omedelbart såväl tät som stark. Den Mataki Självtäck 5000mjuka kvaliteten som man får genom tillsatsen av SBS-gummi ger en extremt flexibel produkt.

Tack vare väl tilltagna självklistrande skarvar lämpar sig  produkten för  byggnader med låg taklutning. Använd produkten vid taklutningar ned till 3,6° (1:16). För att skapa en vattentät tvärskarv använd en varmluftspistol och svetsa ihop materialet.

Mataki Självtäck finns i två kvaliteter, Självtäck 5000 som används vid krävande taktäckningar ner till 3,6° taklutning och Mataki Självtäck 4000 som används vid taklutningar >14° och som finns i både svart, röd och grön kulör.

 

Egenskaper och användning

Minsta taklutning: 3,6° (1:16)

Användningsområde: Till exempel garage, förrådsbyggnader, sommarstuga, friggebod, enklare boningshus.

Krav på underlag: Bärande, spikbart och underlagstäckt tak. Alternativt gammal takpapp om den är jämn och fri från blåsor. Underlagstäckningen ska minst motsvara YAM 2000.

Färg: Pansargrå, skiffer

Kvalitetsbeteckning: SEP 5000

Format: 7x1 meter

Ytvikt: 5000 g/m2

 



 


Senast uppdaterad 2010-08-11 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande