Mataki Självtäck 4000

Mataki Självtäck för gör-det-självaren eller byggentreprenören. Produkten använder du för både täckning av nya tak och för omtäckning av gamla papptak. Välj mellan färgerna svart, röd eller grön.


Mataki Självtäck sätter användaren i centrum. Få andra ”rullprodukter” upplevs så lätta att montera och matchar de inbyggda egenskaperna för Mataki Självtäck.

Att kalla Mataki Självtäck för takpapp skulle närmast vara ett hån; med stomme av stark polyesterfilt, SBS-modifierad asfalt och självklistrande långsidor är Mataki Självtäck så långt ifrån den gamla takpappen som tänkas kan.Den självklistrande kanten är det mest påtagliga adelsmärket: Drag av skyddsremsorna och trampa till så blir skarven omedelbart såväl tät som stark. Den mjuka kvaliteten som man får genom tillsatsen av SBS-gummi ger en extremt flexibel produkt.

Tvärskarven tätas med Mataki Specialklister.

Mataki Självtäck 4000 finns i kulörerna svart, röd och grön.  

Mataki Självtäck finns i två kvaliteter, Självtäck 5000 som används vid krävande taktäckningar ner till 3,6° taklutning och som dessutom är svetsbar med varmluft samt Mataki Självtäck 4000 som används vid taklutningar >14°.

Egenskaper och användning

Minsta taklutning: 14° (1:4)

Användningsområde: exponerade branta tak, exempelvis garage, förrådsbyggnader, sommarstuga, friggebod, enklare boningshus.

Krav på underlag: Bärande, spikbart och underlagstäckt tak. Alternativt gammal takpapp om den är jämn och fri från blåsor. Underlagstäckningen ska minst motsvara YAM 2000.

Färg:  Svart, röd eller grön

Kvalitetsbeteckning: SEP 4000

Format: 10,0 x 0,67 meter

Ytvikt: 4000 g/m2


Senast uppdaterad 2010-08-11 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande