För den enkla byggnaden som sportstugan, ekonomibyggnaden, uthuset, skärmtaket etc finns knappast ett bättre tak än Mataki Onduline.
Vad är Mataki Onduline?
Mataki Onduline kan närmast liknas vid vågformad takpapp. Det är uppbyggt av korrugerad cellulosa som impregnerats med asfalt och infärgats i en beständig kulör, svart eller röd. En transparent skiva finns dessutom för tak med ljusinsläpp.
Därför skall du använda Mataki Onduline:
- Enkel montering
- Låg vikt
- "Tystare än plåt" (läs case från ridhusbyggnad)
Minsta taklutning: 10º (1:5)
Användningsområde: Exempel enklare byggnader utan krav på isolering, som skärmtak, ekonomibyggnader eller maskin- och jordbrukshallar. I kombination med underlagtäckning kan Mataki Onduline även användas i isolerade konstuktioner (ex parallellbjälklag). Mataki Onduline kan även ersätta ett gammalt papptak (utan krav på läktning).
Krav på underlag: I isolerade takkonstruktioner måste man säkerställa en ventilerad luftspalt mellan isolering och underlagstäckningen (frihängande duk eller träunderlag). Övriga krav beskrivs i produktbroschyren.
Färg: svart eller röd eller transparent
Format: 950 x 2000 meter
Ytvikt: 3,3 kg/m2