Tätskiktssystem för branta tak
Gammal tradition med nya möjligheter.
Mataki Självtäck för gör-det-självaren eller byggentreprenören. Produkten använder du för både täckning av nya tak och för omtäckning av gamla papptak. Välj mellan färgerna svart, röd eller grön.
Mataki Självtäck för gör-det-självaren eller byggentreprenören. Produkten använder du för både täckning av nya tak och för omtäckning av gamla papptak. Du kan lägga den på tak med låg taklutning.
Mataki Shingel är lättlagt, elegant och ekonomiskt.
Den enkla ytpappen från Mataki. Mataki Ytpapp täcker de enkla behoven där vattentätheten och väderskyddet står i centrum.
För den enkla byggnaden som sportstugan, ekonomibyggnaden, uthuset, skärmtaket etc finns knappast ett bättre tak än Mataki Onduline.
Bitumenklister för skarvar i yt- eller underlagspapp.
Mataki Primer Kallasfalt är avsedd för förbehandling av ytor som skall fuktisoleras, membranisoleras (Mataki Adiodon Kallasfalt) eller papptäckas.
Mataki Täckmassa, för underhåll av ytpapp/papptak. Skyddar och konserverar, men lagar inte trasig papp.
Asfaltbaserad flytande fuktskydd för byggnadens olika delar. Kan användas inom- och utomhus, ovan och under jord.
Asfaltbaserad produkt i pastakonsitens. Används för reparation papptak eller som fogfyllning inom och utomhus.
Snabblagningsmassa för asfalt- och betongytor. Används även som avjämning och uppbyggnader vid garageuppfarter, trösklar, brunnar och däxlar.
Mataki Byggtejp används för all slagt tätning.