Takstosar


Takstosar används för att erhålla en säker anslutning mellan tätskiktet och runda genomföringar, t ex avloppsluftare. Sortimentet och dimensionerna som anges nedan är standard (lagervara) men kan även beställas i en mängd olika specialutförande. Kontakta oss för mer information.



Mataki Gummistos
Mataki Gummistos är tillverkad av EPDM-gummi. Gummistosen monteras genom att tätskiktet svetsas eller klistras mot den 150mm breda flänsen. Som standard finns dimensionerna (=passande utvändig rördiameter av) 30, 40, 75, 90 samt 110mm. Levereras med rostfri slangklämma. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki UnoTech och Mataki 2-lags tätskikt.
 
 
 
Mataki Termobondstos Elastofol
Mataki Termobondstos Elastofol är tillverkad av EPDM/TPO. Termobondstosen monteras genom att stosen svetsas med varmluft 50mm mot Mataki Elastofol. Som standard finns dimensionerna (=passande utvändig rördiameter av) 35, 50, 70, 100 samt 125mm. Höjd 200mm. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki Elastofol.
 
 
 
Mataki Takstos ODEN
Mataki Takstos ODEN är tillverkad av ECB och kan användas på tak med lutning upp till 1:10. Takstosen monteras genom att tätskiktet svetsas eller klistras mot den 150mm breda flänsen. Takstos ODEN finns i två storlekar, en som passar utvändig rördiameter av 34-93mm och en som är avsedd för större rördiametrar 75-125mm. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki UnoTech och Mataki 2-lags tätskikt.
 
 
 
Slangklämmor
Slangklämmor används för tätning mellan takstos och genomföring. Avsedda att användas med Mataki Termobondstos Elastofol och Mataki Takstos ODEN. Finns som standard i följande storlekar: 30-45, 32-50, 55-70, 70-90, 80-100, 100-120 samt 120-140mm.
 
 
 
Mataki Avluftningsstos ODEN
Mataki Avluftningsstos ODEN är tillverkad av ECB och används för ventilation och för kabelgenomföringar till elutrustning. Avluftningsstosen monteras genom att tätskiktet svetsas eller klistras mot den 150mm breda flänsen. Invändig diameter är 75mm och höjden är 270mm. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki UnoTech och Mataki 2-lags tätskikt
 
 
 
Senast uppdaterad 2008-10-07 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande