Samtliga takbrunnar och bräddavlopp är tillverkade av rostfri plåt SS-2343. Dimensionerna som anges nedan är standard (lagervara) men kan även beställas i olika specialutförande. Kontakta oss för mer information.
Mataki Takbrunn Elastofol
Mataki Takbrunn Elastofol är försedd med fabriksmonterad kappa, 500x500 mm. I standardutförande är tappstycket 400mm och tappstyckets utvändiga diameter 75 eller 110mm. Levereras med löstagbar lövfångarsil. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki Elastofol.
Mataki Takbrunn UnoTech Plus
Mataki Takbrunn UnoTech Plus är försedd med fabriksmonterad kappa, 500x500 mm. I standardutförande är tappstycket 400mm och tappstyckets utvändiga diameter 75 eller 110mm. Levereras med löstagbar lövfångarsil. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki UnoTech Plus.
Mataki Isticksbrunn Elastofol
Mataki Insticksbrunn Elastofol är försedd med fabriksmonterad kappa av Elastofol 500x500mm. I standardutförande är tappstycket 400mm och tappstyckets utvändiga diameter 60 eller 90mm. Levereras med löstagbar lövfångarsil och tätningsring. Avsedd att användas i samband med renovering med tätskiktssystem Mataki Elastofol.
Mataki Isticksbrunn UnoTech Plus
Mataki Insticksbrunn UnoTech Plus är försedd med fabriksmonterad kappa, 500x500mm. I standardutförande är tappstycket 400mm och tappstyckets utvändiga diameter 60 eller 90mm. Levereras med löstagbar lövfångarsil och tätningsring. Avsedd att användas i samband med renovering med tätskiktssystem Mataki UnoTech Plus.
Mataki Takbrunn TBS
Mataki Takbrunn TBS är försedd med perforerad fläns 350x350mm för bästa vidhäftning mot tätskiktet. Takbrunn TBS skall alltid monteras med Mataki Intäckningskrage MB 7899. I standardutförande är tappstycket 400mm och tappstyckets utvändiga diameter 75 eller 110mm. Levereras med löstagbar lövfångarsil. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki UnoTech och Mataki 2-lags tätskikt.
Mataki Isticksbrunn TBS
Mataki Insticksbrunn TBS är försedd med perforerad fläns 350x350mm för bästa vidhäftning mot tätskiktet. Insticksbrunn TBS skall alltid monteras med Mataki Intäckningskrage MB 7899. I standardutförande är tappstycket 400mm och tappstyckets utvändiga diameter 60 eller 90mm. Levereras med löstagbar lövfångarsil och tätningsring. Avsedd att användas i samband med renovering med tätskiktssystem Mataki UnoTech och Mataki 2-lags tätskikt.
Mataki Intäckningskrage
Mataki Intäckningskrage MB 7899 används för montering av Mataki Takbrunn / Bräddavlopp TBS. Kvalitet YEP 4000. Format 500x500mm.
Mataki Bräddavlopp Elastofol
Mataki Bräddavlopp Elastofol är försedd med fabriksmonterad kappa av Elastofol 500x500mm. I standardutförande är tappstycket 400mm och tappstyckets utvändiga diameter 50mm. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki Elastofol.
Mataki Bräddavlopp UnoTech Plus
Mataki Bräddavlopp UnoTech Plus är försedd med fabriksmonterad kappa, 500x500mm. I standardutförande är tappstycket 400mm och tappstyckets utvändiga diameter 50mm. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki UnoTech Plus.
Mataki Bräddavlopp TBS
Mataki Bräddavlopp TBS är försedd med perforerad fläns 350x350mm för bästa vidhäftning mot tätskiktet. Bräddavlopp TBS skall alltid monteras med Mataki Intäckningskrage MB 7899. I standardutförande är tappstycket 400mm och tappstyckets utvändiga diameter 50mm. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki UnoTech och Mataki 2-lags tätskikt.
Mataki Sargbräddavlopp Elastofol
Mataki Sargbräddavlopp Elastofol är försedd med fabriksmonterad kappa av Elastofol 500x500mm. I standardutförande är tappstycket 400mm och tappstyckets utvändiga dimension 120x60mm. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki Elastofol.
Mataki Sargbräddavlopp TBR
Mataki Sargbräddavlopp TBR är försedd med fabriksmonterad kappa av YEP 3500 500x500mm. I standardutförande är tappstycket 400mm och tappstyckets utvändiga dimension 120x60mm. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki UnoTech och Mataki 2-lags tätskikt.
Mataki Lövfångarsil
Mataki Lövfångarsil passar till samtliga Mataki Takbrunnar. Höjd 200mm.