T-remsa LA


T-remsa LA är en lättarbetad ytremsa till tätskiktssystemet Mataki Uno Tech Plus. Produkten är försedd med en avtagbar releasefilm som ger en klibbig undersida, och används vid installation av uppdragningar och detaljarbeten. Kan användas vid både nyproduktion och renovering av befintliga tak på de flesta vanligt förekommande underlagen.
 
T-remsa LA är uppbyggd av en kombistomme av glas- och polyesterfiber som belagts med SBS modifierad bitumen och ljusgrått skiffergranulat.
 
T-remsa LA finns tillgänglig i tre olika format:
  • 10 x 0,33 m
  • 10 x 0,50 m
  • 10 x 1,0 m

 

 

Läs mer om T-remsa LA genom att ladda ner önskade dokument via länkarna uppe till höger.





 
 
 

Senast uppdaterad 2009-04-07 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande