T-fix - Ett av marknadens bredaste sortiment för infästning av låglutande tak

 
Med ett av marknadens bredaste sortiment av teleskophylsor, metallbrickor, infästningar och verktyg, kan vi erbjuda säkra lösningar för infästning av exponerade tätskikt på alla vanligt förekommande underlag såsom betong, lättbetong, plåt och trä.



T-fix Plåtbrickor
T-fix plåtbrickor används främst för infästning av enlagstäckningar, och finns tillgänliga i runt eller ovalt utförande. Brickorna kan levereras med undersida i standardutförande, alternativt plant eller djupförsänkt.
 
T-fix SP 40 mm & 70 mm
  • 15 Kesternichcykler
  • Dimension 40 mm eller 70 mm
  • Tjocklek 0,7mm; 1,0mm; 1,25 mm
  • Hål diamter 6,00-7,00 mm

 

Ladda ner produktblad för T-fix SP40 & 70 här..

 

T-fix SP 82x40

  • 15 Kesternichcykler
  • Dimension 82x40 mm
  • Tjocklek 1,0 mm
  • Håldiameter 4,85, 5,0, 7,0 mm
  • Packad i plasthink

 

Ladda ner produktblad för T-fix SP 82x40 här..

T-fix Plasthylsor
T-fix teleskophylsor används främst för infästning av tätskikt i överlapp och finns tillgängliga i längder upp till 530 mm. Plasthylsorna kan kombineras med fästdon från T-fix sortimentet; PS/BS 4,8mm, BS 6,1 mm, BSHD 4,8 mm, CS 6,1 mm eller BN 5,6 mm.
 
T-fix R 45 Standard
 
  • Standard modell
  • Slagseg modifierad polypropylen
  • Dimension 45 mm
  • Hål diameter 6,1 mm
  • Packat i kartong
 
 
T-fix RB 48 Standard

T-fix taggförsedda teleskophylsor används främst för infästning av tätskikt i överlapp i PVC-baserade tätskikt.

 

  • Standard med taggar för högre dimensionerande lastkapacitet
  • Slagseg polypropylen
  • Dimension 48 mm
  • Hål diameter 6,1 mm
  • Packat i kartong

 

Ladda ner produktblad för T-fix RB48 här.. 

T-fix R 75 Standard 
 
T-fix R 75 används främst för infästning av isolering och underlagspapp.
 
  • Standard modell
  • Slagseg modifierad polypropylen
  • Dimension 75 mm
  • Hål diameter 6,2 mm
  • Packat i kartong 

 

Ladda ner produktblad för T-fix R 75här..  

T-fix Plåtskruv
T-fix plåtskruv används främst för infästning av tätskikt i plåt och finns med eller utan borrspets.
 
T-fix PS 4.8
T-fix PS 4.8 plåtskruv används vid plåttjocklekar upp till 0,9 mm. Längder från 40 mm till 300 mm finns tillgängliga på lager. 
  • Torx-25
  • S-spets (borrkapacitet upp till 0,9 mm)
  • 15 Kesternichcykler
  • Packat i plasthink
 
 
 
 
 
  
 
T-fix BS 4.8
T-fix BS 4.8 plåtskruv används vid plåttjocklekar upp till 2x1,25 mm. Längder från 50 mm till 190 mm finns tillgängliga på lager.
  • Torx-25
  • Borrspets (borrkapacitet 2 x 1,25 mm)
  • 15 Kesternichcykler
  • Packat i plasthink

 

Ladda ner produktdatablad för T-fix BS 4.8 här... 

 

T-fix BSHD 4.8
T-fix BS 4.8 plåtskruv används vid plåttjocklekar upp till 3 mm. Längder från 50 mm till 90 mm finns tillgängliga på lager.
  • Torx-25
  • Borrspets (kapacitet upp till 3mm)
  • 15 Kesternichcykler
  • Packat i plasthink

 

Ladda ner produktdatablad för T-fix BSHD 4.8 här...

T-fix Kombi
T-fix Kombi är ett sortiment bestående av förmonterade hylsor och plåtskruvar. Plasthylsor i olika utförande kombineras med plåtskruvar, med eller utan borrspets.
 
T-fix RP 45 Kombi, utan borrspets
En förmonterad hylsa som används vid plåttjocklekar upp till 0,9 mm.
  • Teleskophylsa, dimension 45 mm
  • T-fix S-spets skruv
  • Torx-25
  • 15 Kesternichcykler
  • Packat i kartong 
 
 
T-fix RP 45 Kombi, med borrspets
En förmonterad hylsa som används vid plåttjocklekar upp till 2 x 1,25 mm.
  • Teleskophylsa, dimension 45 mm
  • T-fix S-Spets skruv
  •  Torx-25
  • 15 Kesternichcykler
  • Packat i kartong
 
 

T-fix RBP 48 Kombi, utan borrspets

T-fix taggförsedda plasthylsa Kombi används främst för infästning av PVC-baserade tätskikt, plåttjocklek upp till 0,9 mm.

  • Teleskophylsa, dimension 48 mm
  • T-fix S-spets skruv
  • 15 Kesternichcykler
  • Packat i kartong

 

Ladda ner produktdatablad för T-fix RBP 48 Kombi här...

T-fix RBP 48 Kombi, med borrspets

T-fix taggförsedda plasthylsa Kombi används främst för infästning av PVC-baserade tätskikt, plåttjocklek upp till 2 x 1,25 mm.

  • Teleskophylsa, dimension 48 mm
  • T-fix S-spets skruv
  • 15 Kesternichcykler
  • Packat i kartong

 

Ladda ner produktdatablad för T-fix RBP 48 Kombi här...

T-fix Betongtak
T-fix Betongtak används för infästning i betong.
 
T-fix CS Betongskruv
Finns tillgänglig i längder från 28 mm till 280 mm.
  • Torx-25
  • Hi-Lo Gänga
  • 15 Kesternichcykler
  • Packat i plasthink

 

Ladda ner produktdatablad för T-fix CS Betongskruv här...

T-fix Betongstift BN-5.6

Finns tillgänglig i längder från 28 mm till 130 mm.

  • Dimension 5,6 mm
  • Borrdiameter 5,0 mm
  • 15 Kesternichcykler
  • Indrivningsdjup min. 20 mm
  • Packat i plasthink

 

Ladda ner produktdatablad för T-fix betongstift här...

T-fix Lättbetongtak
T-fix Lättbetongtak används för infästning i lättbetong.
 
T-fix LBS 8.0 Lättbetongskruv
Finns tillgänglig i längder från 65 mm till 125 mm.
  • Torx-25
  • T-fix S-spets
  • 15 Kesternichcykler
  • Packat i plasthink

 

Ladda ner produktdatablad för T-fix Lättbetongskruv här...

 

T-fix WS-8-L Lättbetongplugg
Finns tillgänglig i längder från 80 mm till 140 mm.
  • Ytbelagd skruv
  • Polyamid plast
  • Packat i kartong

 

Ladda ner produktdatablad för WS-8-L Lättbetongplugg här...

T-fix Trätak
T-fix Trätak används för infästning i trä. Skruv och brickan kan beställas separat eller förmonterat.
 
T-fix TS 5.2 Träskruv
Finns tillgänglig i längder från 20 mm till 75 mm.
  • Philips-2 drivning
  • T-fix S-spets
  • 15 Kesternichcykler
  • Packat i plasthink

 

Ladda ner produktdatablad för T-fix TS 5.2 här...

Senast uppdaterad 2009-07-15 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande