Övriga tillbehör



Mataki Fotränna
Mataki Fotränna är cellplast som är klädd med underlagspapp YAM 2000. Format 1000x150x120/60mm. Avsedd att användas i samtliga Matakis tätskiktssystem.
 
 
 
Tenotät Ångspärr
Tenotät är en ångspärr av åldringsbeständig polyeten. Tjockleken är 0,20mm och formatet 50x2,90m (kan även beställas i specialformat) per rulle. Rullen levereras ovikt vilket gör den snabb och enkel att rulla ut på arbetsplatsen. Tenotät Ångspärr är typgodkänd av SITAC, nr 2125/91 (pdf).
 
 
 
Terostat 81 Skarvband
Terostat 81 är ett självhäftande band av butylgummi för skarvning av t ex Tenotät. Terostat 81 levereras på rullar om 30-50 m och i bredder från 15 mm till 40 mm.Terostat 81 är typgodkänd av SITAC,nr 5320/86 (pdf)
 
 
 
Mataki Migreringsspärr
Mataki Migreringsspärr är avsedd att användas som migreringsspärr mellan tätskikt av bitumen och PVC. Produkten är av polyester 300g/m² och levereras på rullar om 2,0x50m.
 
 
 
Pappspik
Mataki galvaniserade pappspik finns i följande dimensioner: 20-2,8 (1.000 per förpackning), 25-2,8 (500), 30-2,5 (500), 35-2,5 (500).
 
 
 
 
Mataki Varmasfalt
Mataki Varmasfalt används främst för klistring av 2-lags tätskikt. Finns i två kvaliteter: IO 95/35 (Oxiderad asfalt) och IBM 95/50 (SBS-modifierad asfalt). Levereras i plastsäck om 25kg (IO 95/35) respektive 16,7kg (IBM 95/50).
 
 
Senast uppdaterad 2008-10-07 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande