Tillbehör

Trelleborg Waterproofing AB har tagit fram ett stort urval på tillbehör, dessa är en viktig komponent för att resultatet vid intäckning av ett tak ska bli bra. Tätskikten vi tillverkar idag håller mer än 30 år och då är det viktigt att hela taket, med alla detaljer, har samma livslängd. Samtliga tillbehör finns i olika utföranden och storlekar.




Vi har även tagit fram komplett utrustning för att lägga ett tak. Det är viktigt att installationsutrustningen är anpassad till materialet och att den uppfyller de krav som ställs på heta arbeten. Dessutom har vi hjälpmedel som underlättar takmontörens arbete för att förebygga arbetsskador.
 
Takbrunnar och Bräddavlopp
Ett brett utbud av takbrunnar och bräddavlopp kan erbjudas till våra olika tätskiktssystem. Välj mellan att få dessa levererade med eller utan prefabricerade tätskiktskappor.
Läs mer
 
Takstosar
Takstosar används för att erhålla en säker anslutning mellan tätskiktet och runda genomföringar, t ex avloppsluftare. Stosarna tillverkas i material som EPDM, ECB eller EPDM/TPO. 
Läs mer
 
Infästningar till låglutande tak - T-fix
Ett komplett sortiment för infästningar till låglutande tak, perfekt anpassade till tätskiktssystemen. 
Läs mer
 
Prefabricerade hörn
Prefabricerade hörn används som förstärkningar för att erhålla en säker tätning av såväl invändiga som utvändiga hörn.
Läs mer
 
T-remsa LA
T-remsa LA är en lättarbetad ytremsa till tätskiktssystmet Mataki UnoTech Plus. Produkten är avsedd för detaljarbeten för att underlätta installationen och används helt utan gasol.   
Läs mer
 
Övriga tillbehör
Ett brett sortiment av övriga artiklar kan erbjudas till våra olika tätskiktssystem. Fotrännor, skarvband, ångspärr, pappspik, migreringsspärr och kallasfalt är exempel som finns att tillgå.
Läs mer
 
 
Senast uppdaterad 2010-03-19 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande