Taksäkerhet

Vi erbjuder ett komplett sortiment för taksäkerhetssystem som är kompatibla med de flesta av våra tätskiktssystem. Produkterna är av högsta kvalitet och uppfyller ställda krav och regler enligt Boverkets Byggregler.



Nedan presenteras ett urval av vad vi kan erbjuda gällande taksäkerhet. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller om du inte finner vad du söker.
 
 
Takbrygga
Takbryggan har en infästning som gör att montaget blir enklare och snabbare. En hylsa passar för samtliga skruvar och muttrar.
Montageanvisnigar för takbrygga
Godkänd för infästning av livlina.
 
 
 
 
 
Nock Takfot och Snöräcke
Nock/ Takfot och snöräcket har en infästning som gör att montaget blir enklare och snabbare. En hylsa passar för samtliga skruvar och muttrar.

Godkänd för infästning av livlina.
 
 
 
 
Snöräcke Profildurk
Montageanvisningar för rörgrind
Snöräcke profildurk har en infästning som gör att montaget blir enklare och snabbare. En hylsa passar för samtliga skruvar och muttrar.

Godkänd för infästning av livlina.
 
 
 
 
Fästögla
 Montageanvisningar för FästöglaFästöglan har en infästning som gör att montaget blir enklare och snabbare. En hylsa passar för samtliga skruvar och muttrar.

Fästöglan är ett alternativ till nockräcke och takbrygga gällande infästning av livlina.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montageanvisning för fasadstege
 
 
Fasadstege
 Fasadstegen har en infästning som gör att montaget blir enklare och snabbare. En hylsa passar för samtliga skruvar och muttrar. Fasadstegen kan även användas som takstege.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skyddsräcke för taklucka
 Skyddsräcket har en infästning som gör att montaget blir enklare Montageanvisningar för skyddsräcke för takluckaoch snabbare. En hylsa passar för samtliga skruvar och muttrar. Skyddsräckets bågar är ställbara 1100 - 1800 mm.

Godkänd för infästning av livlina.
 
 
 
Taksteg
 Taksteget är patentsökt och kan med ett enkelt handgrepp anpassas till 1" och 2" läkt. Vid takfoten används glidskydd (för lös stege).
 
Montageanvisning för taksteg
 
 
 
 
Senast uppdaterad 2009-08-26 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande