Relaterad information
Produktbroschyr







Superseal takduk

Superseal är en flexibel och elastisk takduk som absorberar alla rörelser i underlag och byggnadskonstruktion oavsett ålder och temperatur. Duken är kemiskt och termiskt stabil med exceptionellt god väderbeständighet och livslängd. Ingen förändring i styrka eller töjbarhet sker i lufttemperaturer från -30 ºC till +120 ºC.

Superseal kan installeras mekaniskt infäst eller klistrad mot underlaget i varmasfalt eller PUR-lim.   

 All skarvning av Superseal sker med varmluft med den patenterade tekniken Thermobond. Skarvarna är lika starka och elastiska som duken. Superseal har en undersida av kraftig polyesterfilt ger som ger en stabil och måttstabil takduk.


Superseal är ett miljövänligt alternativ med effektiv resursutnyttjande tack vare låg vikt och lång livslängd. Produktens totala vikt är endast ca 1,5 kg per kvadratmeter.


Superseal installeras endast av entreprenörer auktoriserade av Trelleborg Waterproofing, entreprenörer som tar ansvar för utförande och resultat samt har tillgång till teknisk support från Trelleborg.

 
  A
 



Senast uppdaterad 2010-04-07 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande