Mataki Test

När det gäller tak är ingenting viktigare än tätheten. Gamla, tidsödande metoder som invallning och vattenbegjutning, är inte bara opraktiska utan kan också i olyckliga fall ge trista följdskador. Inte heller metoder med suglåda eller utskurna provbitar avslöjar hela sanningen.



Därför har vi utvecklat MatakiTest som är en snabb, enkel och effektiv metod att säkerställa kvalitén på ett tätskikt. När du vill ha ett säkert resultat vid kontroll av tätskikt är MatakiTest överlägset. Takentreprenörer över hela landet som samarbetar med oss använder MatakiTest för fortlöpande kontroll och kvalitetssäkring av utförda arbeten. Det ger trygghet både för takläggare och fastighetsägare.
 
 
Effektiv metod
MatakiTest bygger på att rök blåses in med tryck under det nya tätskiktet. Övertrycket som bildas syns genom att våderna reser sig. Beroende på takytans form och antalet hinder kan upptill 300 m² testas vid varje tillfälle, och det tar ca: 5 minuter. Eventuellt läckage indikeras där röken tränger ut.
 
Ladda ner Mataki Test Broschyr [pdf]

Snabbt och säkert med Mataki Test
Vid membranisolering med Trema TM.5 alternativt TM.3 på t ex terrasser och parkeringsdäck går det utmärkt att använda MatakiTest. Ytor på upptill 300 m² testas snabbt och säkert. Detta innebär att gjutning av betong eller annan överbyggnad kan startas mycket tidigare än vid traditionell provtryckning med vatten som tar upp till 6 dygn.
 
 
Senast uppdaterad 2009-08-26 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande