Mataki UnoTech Plus
Mataki UnoTech Plus är uppbyggd av SBS-modifierad bitumen.Stommen är en impregnerad kombistomme och ytan består av en ljusgrå skiffergranulat för skydd mot UV-strålning och halksäkerhet. Produkten är försedd med en frilagd plastad kant längs med långsidan, som är markerad för att placering av mekanisk infästning ska bli korrekt. Det finns ett brett utbud av tillbehör som är speciellt anpassade till Mataki UnoTech Plus.
Se vårt utbud av tillbehör här...
Genom Mataki UnoTech Plus har utvecklingen tagit sig ett rejält kliv framåt. Tekniken har förfinats ytterligare och vi har samlat all vår kunskap och erfarenhet från tillverkning, utveckling och försäljning av tak- och byggprodukter. Detta har resulterat i ett högteknologiskt tätskiktssystem som är optimalt anpassat för att klara vårt Nordiska klimat och de tuffa krav som detta medför.

Mindre mängd råvara har medfört att Mataki UnoTech Plus blivit lättare än de flesta traditionella tätskikt av bitumen på marknaden. Utöver bättre miljöprestande gör den lägre vikten arbetet skonsammare för våra takentreprenörer samtidigt som takkonstruktionens vikt kan reduceras.

Med ett tunnare material i kombination med nyutvecklad eldriven monteringsutrusning har installtion blivit både smidigare och säkrare. Dem elastiska egenskaperna har gjort tätskiktssystemet mindre känsligt för rörelse i underlaget.

Trots att Mataki UnoTech Plus är tunnare än traditionella tätskikt av bitumen är dess hållfasthetsegenskaper i flera avseende bättre. Detta är möjligt genom att använda speciellt utvalda och förädlade råvaror, där produktens stomme i många fall har en avgörande roll.

Installation av Mataki UnoTech Plus görs med eldriven varmluftsautomat,
T-Welder. Det gör att brandrisken minskar betydligt eftersom ingen gasol förekommer på taket. Dessutom blir skarvarna jämnare med den nya tekniken.
Genom att samarbeta med Tätskiktsgarantier i Norden AB, som är återförsäkrat i Zurich, erbjuds ett unikt trygghetspaket till våra slutkunder. Entreprenörens tvååriga byggaranti förlängs genom detta med en åttaårig ansvarsutfästelse. Utöver det tillkommer dessutom fem års materialgaranti - medför totalt sett minst 15 års garanterat tätt tak. Garantin ingår i köpet vid val av Mataki UnoTech Plus.
Läs mer
Mataki UnoTech är P-märkt av SITAC och uppfyller kraven för brandteknisk klass BROOF (t2). CE-märkning enligt gällande produktlagstiftning av EU är uppfyllda och produkten kontrolleras fortlöpande av SP.
Mataki samarbetar med ett antal utvalda och certifierade takentreprenörer över hela landet. Arbetssätt och metoder är anpassade till Mataki UnoTech Plus vilket gör att slutkund alltid kan förvänta sig ett proffesionellt utfört arbete med tryggt resultat under lång tid. Det handlar om att skydda och bevara huset och dess värden under lång tid genom att undvika ett aldrig så litet läckage som ofta får förödande och kostsamma konsekvenser.
Montagearbetet dokumenteras noggrant och ger både fastighetsägare och boende den trygghet och täthet som de har all rätt att förvänta sig när det gäller taket. Accelererade laboratorietester i kombination med erfarenhet visar att Mataki UnoTech Plus har en förväntad livslängd på mer än 30 år - med stor sannolikhet är livslängden längre än så.
Kontakta din lokala takentreprenör