Mataki Elastofol

Mataki Elastofol är vårt mest exklusiva takdukssystem. Trots att tjockleken endast är 2,8 mm har Mataki Elastofol suveräna egenskaper samt extremt höga hållfasthetsvärden som vi är helt ensamma om på marknaden. Används främst till exponerade låglutande tak, men är ett fullgott alternativ till i stort sett alla andra takmaterial.  

Mataki Elastofol är uppbyggd av TPE-modifierad bitumen med en kraftig kombistomme av glas-/polyesterfiber. Ytan är försedd med en högt kvalitativ fiberduk som ett skyddande skikt med ett visuellt exklusivt utseende. Det finns ett brett utbud av tillbehörskomponeneter som är optimalt anpassade till Mataki Elastofol.
 

 
 
 
Beständig mot UV och extrema klimatförhållande med lång livslängd
Mataki Elastofol bevarar sina egenskaper under lång tid även då materialet utsätts för värme- och UV-behandling. Någon avgörande förändring av takmaterialet, efter tester av SP som stämmer väl överrens med en naturlig åldring av materialet, har inte påträffats. Mataki Elastofol behåller sin smidighet över åren, även i sträng
kyla eller hög värme. Detta är viktiga egenskaper för att ett
tätskikt ska bibehålla sin täthet i samband med rörelse i taket som påverkar
takmaterialet.
 Som ett exempel klarar takduken böjningstester ända ner till -30 grader, vilket har stor betydelse då produkten utsätts för mekaniska påfrestningar (ex. i samband med servicearbeten, snöskottning etc).
Mataki Elastofol har en förväntad livslängd på mer än 40 år.
 
Tätskiktsgaranti
Genom att samarbeta med Tätskiktsgarantier i Norden AB, som är återförsäkrat i Zurich, erbjuds ett unikt trygghetspaket till våra slutkunder. Entreprenörens tvååriga byggaranti förlängs genom detta med en åttaårig ansvarsutfästelse. Utöver det tillkommer dessutom fem års materialgaranti - medför totalt sett minst 15 års garanterat tätt tak. Garantin ingår i köpet vid val av Mataki Elastofol. Läs mer...

 
Godkännanden
Mataki Elastofol är P-märkt av SITAC och uppfyller kraven för brandteknisk klass BROOF (t2). CE-märkning enligt gällande produktlagstiftning av EU är uppfyllda och produkten kontrolleras fortlöpande av SP.

 

 

 

Installation av auktoriserade takentreprenörer
Mataki samarbetar med ett antal utvalda och certifierade takentreprenörer över hela landet. Arbetssätt och metoder är anpassade till Mataki Elastofol vilket gör att slutkund alltid kan förvänta sig ett proffesionellt utfört arbete med tryggt resultat under lång tid. Det handlar om att skydda och bevara huset och dess värden under lång tid genom att undvika ett aldrig så litet läckage som ofta får förödande och kostsamma konsekvenser. Montagearbetet dokumenteras noggrant och ger både fastighetsägare och boende den trygghet och täthet som de har all rätt att förvänta sig när det gäller taket. Accelererade laboratorietester i kombination med erfarenhet visar att Mataki Elastofol har en förväntad livslängd på mer än 40 år - med stor sannolikhet är livslängden längre än så. Kontakta din lokala takentreprenör här..

  

Senast uppdaterad 2009-08-26 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande